카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
UOP 207
OILES CORPORATION
Pillow Block Units
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/pillow_block_units/pillow_block_units_asmtab.prj},{NB=UOP 207},{ORDERNO=UOP 207},{D=35},{H=42.9},{A=165},{E=121},{B=48},{S1=17},{S2=21},{G=17},{W=84.0},{BI=42.9},{N=15.9},{S=M14},{B1=UO207},{C=P206},{NOTE=The Housing is made of FYH.},{CAU=Please refer to catalog about detail.},{VER=1},{PPATH=parts/pillow_block_units_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
Pillow Block Units - UOP/DUOP
Bill of material
UOP 207
ORDERNO
Order number
UOP 207
UOP 207
D
Shaft diameter d
35
35
mm
H
Dimension h
42.9
42.9
mm
A
Dimension a
165
165
mm
E
Dimension e
121
121
mm
B
Dimension b
48
48
mm
S1
Dimension s1
17
17
mm
S2
Dimension s2
21
21
mm
G
Dimension g
17
17
mm
W
Dimension w
84.0
84.0
mm
BI
Dimension Bi
42.9
42.9
mm
N
Dimension n
15.9
15.9
mm
S
Size of bolt
M14
M14
B1
Bearing Code
UO207
UO207
C
Code of block
P206
P206
NOTE
About housing
The Housing is made of FYH.
CAU
Caution
Please refer to catalog about detail.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청