Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
OMAR
Description
sx55 - Open cover type drag chain
Bill of material
SX55.100R125+L3303/N42
TYPE
Models
SX55
B
Inside height
55 mm
F
Inside width
mm
C
Outer height
82.00 mm
E
Outer width
135.00 mm
P
Pitch
78 mm
R
Bending radius
mm
HF
Installation height
332.00 mm
DPJ
Fixed length
mm
Enter value for DPJ
Fixed length
mm
cm
inch
ft
LA
Travel length
mm
Enter value for LA
Travel length
mm
cm
inch
ft
POS
Moving distance of the active end
D
Drag chain back to extreme position
1644.00 mm
K
ARC length
1308 mm
L
Drag chain length
3303 mm
N
Number of sessions
42
CNSORDERNO
Order identification
SX55.100R125+L3303/N42
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)