R15-15.748 INCH
Omnitrack
Imperial
Innovative conveying
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/imperial/innovative_conveying/ball_rail_asmtab.prj},{NB=R15-15.748_INCH},{BALLX=15},{RL=400},{MAT=},{AX=40},{BX=34.5},{CX=25},{PPATH=../../metric/innovative_conveying/parts/ball_rail_asmtpl_inch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Omnitrack
Description
R15/R22/R30 - BALL TRANSFER RAIL
Bill of material
R15-15.748_INCH
BALL
1
1
인치
PART
R15-15.748
R15-15.748
RL
Rail length
15.748
23.622
15.748
23.622
인치
BS
Number of ball units @ Spacing
10 @ 1.574
10 @ 1.574
mm
MAT
Material
R15-15.748 : Carbon steel bearing, zinc pressings
R15-15.748A : Stainless steel balls, zinc plated pressing
R15-15.748D : Nylon load ball, zinc plated pressings
R15-15.748SS : Stainless steel bearings & pressings
R15-15.748 : Carbon steel bearing, zinc pressings
R15-15.748A : Stainless steel balls, zinc plated pressing
R15-15.748D : Nylon load ball, zinc plated pressings
R15-15.748SS : Stainless steel bearings & pressings
ML
Max load per ball
130
130
kg
LOAD
Max load
1300
1300
lbs
A
Rail width
1.575
1.575
인치
B
Fitted height
1.358
1.358
인치
C
Rail height
0.984
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청