Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
Optibelt
Beschreibung
CE Spannelemente Typ CE05
Stückliste
CE05 19 x 47
BEZ
Produkt-Bezeichnung
ANR
Artikelnummer
GTIN
Global Trade Item Number
DB
Bohrungsdurchmesser
mm
OD
Außendurchmesser
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L
mm
UEDNM
Max. Übertragbares Drehmoment
Nm
AF
Axialkraft
KN
SG
Schraubenabmessung
ST
Schraubentyp
Zylinderschraube mit Innensechskant / DIN 912
SW
Schlüsselweite
mm
SFK
Schrauben-Festigkeitsklasse
12.9 mm
OFS
Oberflächenbeschichtung Schrauben
Brüniert
SA
Schraubenanzahl
FPW
Flächenpressung Welle
N/mm^2
FPN
Flächenpressung Nabe
N/mm^2
SAM
Schrauben-Anzugsmoment
Nm
MATERIAL
Material
Stahl C45
OFB
Oberflächen-Behandlung
Vergütet
SZ
Selbstzentrierend
Ja
VBM
Versatz bei Montage
Ja
SHT
ISO Wellentoleranz
h8
BT
ISO Bohrungstoleranz
H8
OFR
Oberflächenrauheit Welle und Bohrung
</= Ra 1.6 um
GEWICHT
ca. Gewicht
kg
QS
Qualitätsstandard
nach ISO 254