카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
CE05 19 x 47
Optibelt
Metal Products
Clamping Elements
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/spannelemente/type_ce05_asmtab.prj},{NB=CE05 19 x 47},{BEZ=CE05 19 x 47},{ANR=1698098},{GTIN=4014486909876},{DB=19},{OD=47},{L1=17},{L2=22},{L3=28},{L=34},{UEDNM=273},{AF=29},{SG=M6x20},{ST=Zylinderschraube mit Innensechskant / DIN 912},{SW=5},{SFK=12.9},{OFS=Brüniert},{SA=5},{FPW=106},{FPN=5},{SAM=13.0},{MATERIAL=Stahl C45},{OFB=vergütet},{SZ=ja},{VBM=ja},{SHT=h8},{BT=H8},{OFR=</= Ra 1.6},{GEWICHT=0.30},{QS=nach ISO 254},{PPATH=assemblies/type_ce05_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Optibelt
Description
CE Clamping Elements Type CE05
Bill of material
CE05 19 x 47
BEZ
Designation Sales
CE05 19 x 47
CE05 19 x 47
ANR
Part ID
1698098
1698098
GTIN
Global Trade Item Number
4014486909876
4014486909876
DB
Bore Diameter
19
19
mm
OD
Outside Diameter
47
47
mm
L1
17
17
mm
L2
22
22
mm
L3
28
28
mm
L
34
34
mm
UEDNM
Max. Transmittable Torque
273
273
Nm
AF
Axial Force
29
29
KN
SG
Screw Dimension
M6x20
M6x20
ST
Screw Type
Hexagon Socket Head Cap Screw / DIN 912
SW
Wrench Size
5
5
mm
SFK
Screw Strength Class
12.9
mm
OFS
Surface Treatment Screws
Black Oxide
SA
Number of Screws
5
5
FPW
Surface Pressure Shaft
106
106
N/mm^2
FPN
Surface Pressure Hub
5
5
N/mm^2
SAM
Screw Tigthening Torque
13.0
13.0
Nm
MATERIAL
Material
Steel C45
OFB
Surface Treatment
Tempered
SZ
Self Centering
Yes
VBM
Offset during Assembly
Yes
SHT
ISO Shaft Tolerance
h8
BT
ISO Bore Tolerance
H8
OFR
Roughness Shaft and Bore
</= Ra 1.6
um
GEWICHT
approx. Weight
0.30
0.30
kg
QS
Quality Standard
acc. to ISO 254
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청