0RK1GN-AW2J+0GN3K
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Standard AC Motors
Constant Speed Motors
Reversible Motor
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/reversible_motor/1w_r_asmtab.prj},{NB=0RK1GN-AW2J+0GN3K0},{MOTOR=1GNW},{MOTOR1=1GN},{GEARHEAD=0GN-K},{END=AW2J},{VERS=1},{W=1},{V=Single-Phase 100V},{SHAFT=Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)},{SERIES=World K},{TYPE=Lead Wire type},{R=3},{GHTYPE=0GN-K},{GHTYPE1='0GN-K','GN-K','','without'},{ANGLE=0},{ANGLE1='0','90','180','270'},{R1='3','3.6','5','6','7.5','9','12.5','15','18','25','30','36','50','60','75','90','100','120','150','180'},{PPATH=1w_3w_asmtpl.prj},{R2='0'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Description
1W
Bill of material
0RK1GN-AW2J+0GN3K
CNSORDERNO2
Product Name
0RK1GN-AW2J+0GN3K
0RK1GN-AW2J+0GN3K
CNSORDERNO
Previous Product Name
0RK1GN-AW2J
0RK1GN-AW2J
GHNAME
Gear head
0GN3K
0GN3K
W
Output Power
1
W
V
Voltage
Single-Phase 100V
Single-Phase 100V
SHAFT
Shaft
Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)
Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)
SERIES
Series
World K
World K
TYPE
Type
Lead Wire type
R
Ratio
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
GHTYPE
Type of Gear Head
GN-K
without
GN-K
without
ANGLE
Angle of Gearhed
0
90
180
270
0
90
180
270
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청