7KA-BB-4.00-0.12-NC-1.000-1-N11
Ortman Fluid Power
3TH-7K-7L
Powered by
CAD모델 선택
{ortman/3th-7k-7l/3th_7k_7l_asmtab.prj},{NB=7KA-BB-4.00-0.12-NC-1.000-1-N11},{BORE=4.00},{RODDIA=1.000},{HE13ANG=15.0},{HE24ANG=15.0},{LBD=4.2500},{TRSCASE1=75},{TRSCASE2=141},{WFBASE=1.3750},{VB=0.8750},{G=1.7500},{J=1.2500},{J2=1.2500},{XIMINVALUES=0.0010},{XIMINVALUES67=0.0010},{STRK2D=0},{X2D=14},{CCOFFSET=0.0000},{CCOFFSET2=0.0000},{BBOXFRONTVERT=6.2500},{EMINSTROKE=0.750},{EXIGAP=0.000},{SERIESDESC=7KA - Magnetic Pneumatic},{SERIESCODE=7KA},{SERIESKEY=7L-7K-7KA},{SERIESSNIPPET=7-},{RODENDTYPE=Single Rod End},{MOUNTTYPE=Flange Mounted Cylinders},{MOUNT=MF5 Square Head},{RODEND=1},{STROKE=0.12},{CUSHIONS=NC},{RODEXT=0.00},{RODEND2=},{ROD2EXT=0.00},{PORTS=N},{HEADENDLOC=1},{CAPENDLOC=1},{BOREMAT=},{RODMAT=},{RODSEAL=},{PISTONSEAL=},{XI=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5712
HELP_VARIABLE
Company
Ortman Fluid Power
Description
3TH-7K-7L - Cylinder
Bill of material
7KA-BB-4.00-0.12-NC-1.000-1-N11
PN
Part Number
7KA-BB-4.00-0.12-NC-1.000-1-N11
7KA-BB-4.00-0.12-NC-1.000-1-N11
SERIESDESC
Series
7KA - Magnetic Pneumatic
7KA - Magnetic Pneumatic
RODENDTYPE
Rod End Type
Single Rod End
Single Rod End
MOUNTTYPE
Mount Type
Flange Mounted Cylinders
Flange Mounted Cylinders
MOUNT
Mount
MF5 Square Head
MF5 Square Head
MOUNTCODE
Mount Code
BB
BB
BORE
Bore Size
4.00
4.00
인치
RODDIA
Rod Diameter
1.000
1.000
인치
RODEND
Rod End
Standard Male
Intermediate Male
Standard Female
Full Male
Plain
Flange Coupling
Studded Rod End
Standard Male
Intermediate Male
Standard Female
Full Male
Plain
Flange Coupling
Studded Rod End
인치
STROKE
Stroke Length
인치
CUSHIONS
Cushioning
No Cushions
Cushion Head End
Cushion Cap End
Cushions Both Ends
No Cushions
Cushion Head End
Cushion Cap End
Cushions Both Ends
RODEXT
Rod End Extension
인치
RODEND2
Double Rod End
N/A
N/A
ROD2EXT
Double Rod End Extension
0.00
0.00
인치
PORTS
Ports
NPTF
SAE
NPTF
SAE
인치
PORTSIZE
Port Size
1/2
1/2
HEADENDLOC
Head End Port Location
0 Degrees
90 Degrees
180 Degrees
270 Degrees
0 Degrees
90 Degrees
180 Degrees
270 Degrees
CAPENDLOC
Cap End Port Location
0 Degrees
90 Degrees
180 Degrees
270 Degrees
0 Degrees
90 Degrees
180 Degrees
270 Degrees
PSI
250
250
BOREMAT
Bore Material
Aluminum
Aluminum
RODMAT
Rod Material
Chrome Plated Steel (Std.)
Chrome Plated 17-4 Stainless Steel
Chrome Plated Steel (Std.)
Chrome Plated 17-4 Stainless Steel
RODSEAL
Rod Gland Seal
Polyurethane (Std)
BUNA
Viton
Polyurethane (Std)
BUNA
Viton
PISTONSEAL
Tube/Piston Seal
BUNA
Viton
BUNA
Viton
TRSALG
Tie Rod Supports
N/A
XI
Intermediate Trunnion Location
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청