카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Male Stud connector GE06LLMCFX
Parker
ERMETO DIN-fittings
Male Stud Connector
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/04i_ge/ge_m_keg.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen GE06LLMCFX},{IDNR=},{ZFACTOR=0.600},{ZOOM=0.350},{ERMETO=GE06LLMCFX},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=LL},{D1=6.000},{T=M10X1keg.},{NDM=10.000},{D3=4.500},{L1=20.000},{L2=14.500},{L3=8.000},{L4=26.000},{S1=11.000},{S2=12.000},{T1=10.000},{D4K=7.500},{L2A=8.000},{L4M=11.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.00790},{ERMETO2=GE06LLMCFX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
GE-M (KEG) EO - Male Stud connector
Bill of material
EO Male Stud connector GE06LLMCFX
ERMETO
Order code
GE06LLMCFX
GE06LLMCFX
INFO
Add. Info
PDF Link
EOSTAHL
EO Steel
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
X
X
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
EOMESSING
EO Brass
BAUREIHE
Series
LL
D1
Tube O.D.
6.000
6.000
mm
T
Thread
M10X1keg.
M10X1keg.
D3
Through hole
4.500
4.500
mm
L1
Overall length
20.000
20.000
mm
L2
Distance to tube seat
14.500
14.500
mm
L3
Length male stud end
8.000
mm
L4
Length with nut
26.000
26.000
mm
S1
HEX Body
11.000
11.000
mm
S2
HEX Nut
12.000
12.000
mm
WEIGHT
Weight
0.00790
0.00790
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청