카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Adjustable locknut 45° elbow VEE42ZLMCF
Parker
ERMETO DIN-fittings
Locknut adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/06i_einstb_konterm/vee_m.prj},{NB=EO Einstellbarer 45 Grad Winkelstutzen mit Kontermutter VEE42ZLMCF},{IDNR=},{ZFACTOR=2.300},{ZOOM=1.800},{ERMETO=VEE42ZLMCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=56.000},{L1=37.000},{L2=26.000},{L3=37.000},{L4=16.000},{L5=49.000},{S1=50.000},{S2=55.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{LZ=33.000},{L1Z=12.500},{DF=44.950},{LF=6.000},{LKM=10.000},{LS=1.300},{DS=52.000},{LKR=2.300},{SS=3.000},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=VEE42ZLMCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
VEE-M EO - Adjustable locknut 45° elbow
Bill of material
EO Adjustable locknut 45° elbow VEE42ZLMCF
ERMETO
Order code
VEE42ZLMCF
VEE42ZLMCF
INFO
Add. Info
PDF Link
EO2STAHL
EO-2 Steel
X
X
EOSTAHL
EO Steel
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
BAUREIHE
Series
L
L
D1
Tube O.D.
42.000
42.000
mm
T
Male stud thread
M48X2
M48X2
D3
Bore in tube end
36.000
36.000
mm
D4
Bore Port side
36.000
36.000
mm
D5
Retaining ring
56.000
56.000
mm
L1
Stud length w/o nut
37.000
37.000
mm
L2
Distance tube seat/center
26.000
26.000
mm
L3
Stud length port side
37.000
37.000
mm
L4
Male stud end length
16.000
16.000
mm
L5
Stud length with nut
49.000
49.000
mm
S1
HEX Body
50.000
50.000
mm
S2
HEX locknut
55.000
55.000
mm
S3
HEX Nut
60.000
60.000
mm
WEIGHT
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청