카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Male stud elbow WE42LM71X
Parker
ERMETO DIN-fittings
Non adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/we_m.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen WE42LM71X},{IDNR=},{ZFACTOR=2.600},{ZOOM=1.900},{ERMETO=WE42LM71X},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=39.000},{L4=22.000},{L5=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.900},{LF=4.100},{DD=54.800},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.70642},{ERMETO2=WE42LM71X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
WE-M EO - Male stud elbow
Bill of material
EO Male stud elbow WE42LM71X
ERMETO
Order code
WE42LM71X
WE42LM71X
INFO
Add. Info
PDF Link
EOSTAHL
EO Steel
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
X
X
BAUREIHE
Series
L
L
D1
Tube O.D.
42.000
42.000
mm
T
Male stud end
M48X2
M48X2
D3
Bore in tube end
36.000
36.000
mm
D4
Bore
36.000
36.000
mm
D5
Collar diameter
55.000
55.000
mm
L1
Stud length w/o nut
51.000
51.000
mm
L2
Distance tube seat/center
40.000
40.000
mm
L3
Distance tube center/basis
39.000
39.000
mm
L4
Length male stud end
22.000
22.000
mm
L5
Stud length with nut
63.000
63.000
mm
S1
HEX Body
50.000
50.000
mm
S2
HEX Nut
60.000
60.000
mm
WEIGHT
Weight
0.70642
0.70642
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청