카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
O-Lok Male Stud connector 32M60F87OMLOSS
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Tube to metric ISO6149-2 Thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/05/f87omlo.prj},{NB=O-Lok Gerader Einschraubstutzen 32M60F87OMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.300},{ERMETO=32M60F87OMLOSS},{BESTNR=32M60F87OMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ROHRAD=50},{ROHRADZ=2},{T87=M60x2},{NDM87=60},{P87=2.0},{T=2 1/2-12},{NDR=63.5000},{KDA=60.9803},{TTYP=12UN},{D=40.000},{D2=40.000},{H=65.000},{HH=41.000},{L5=65.000},{L2A=22.000},{DF=56.900},{LF=4.150},{DBK=64.800},{LBK=3.000},{SS=2.620},{SSOR=2.900},{PT=0.300},{WEIGHT=1.04100},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=32M60F87OMLOSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
F87OMLO O-Lok - Male Stud connector
Bill of material
O-Lok Male Stud connector 32M60F87OMLOSS
ERMETO
Order code
32M60F87OMLOSS
32M60F87OMLOSS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
ROHRAD
Tube O.D.
50
50
mm
ROHRADZ
Tube O.D.
2
2
Zoll
T87
Thread metric
M60x2
M60x2
T
Thread UN/UNF-2A
2 1/2-12
2 1/2-12
D
Bore
40.000
40.000
mm
D2
Bore
40.000
40.000
mm
H
Width across flats
65.000
65.000
mm
HH
Tube seat distance
41.000
41.000
mm
L5
Overall length
65.000
65.000
mm
WEIGHT
Weight
1.04100
1.04100
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청