카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok 45° Bulkhead union elbow 16WNTX-WLN-S
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Bulkhead union
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/02/wntx_asmtab.prj},{NB=Triple-Lok 45 Winkelschottstutzen 16WNTX-WLN-S (9.9)},{ERMETO=16WNTX-WLN-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=22, 25},{GS=9.9},{OD=1},{GEWT=1 5/16-12},{NDMT=1.3125},{KDMT=1.2133},{TV=12},{POS=9.9},{C2=41},{BBB=11.900},{D=22},{DD1=23.190},{BB1=23.100},{BB2=8.200},{I2=40},{M2=37},{M9=65},{Y=33},{WEIGHT=9999.99999},{PN=280},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=2.000},{PPATH=assemblies/wntx_asmtpl.prj},{ERMETO2=16WNTX-WLN-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
WNTX Triple-Lok - Bulkhead union 45° elbow
Bill of material
Triple-Lok 45° Bulkhead union elbow 16WNTX-WLN-S
ERMETO
Order code
16WNTX-WLN-S
16WNTX-WLN-S
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
Steel
AD
Tube O.D.
22, 25
22, 25
mm
GS
Max Wall thickness
9.9
9.9
mm
OD
Tube O.D.
1
1
Zoll
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
1 5/16-12
1 5/16-12
POS
Position of nut
mm
값 입력 POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
C2
Width across flats
41
41
mm
D
Diameter
22
22
mm
I2
Lenght
40
40
mm
M2
Lenght
37
37
mm
M9
Hight
65
65
mm
Y
Width across flats
33
33
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청