카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Male stud run tee 10R3MXSS
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to male BSPT
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/04/r3mx.prj},{NB=Triple-Lok L-Einschraubstutzen 10R3MXSS},{ERMETO=10R3MXSS},{BESTNR=10R3MX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=14, 15, 16},{OD=5/8},{GEWT3=1/2-14},{NDMT3=20.955},{KDMT3=18.631},{GEWT=7/8-14},{D=12},{D1=14},{M=37},{N=37},{Y=22},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.200},{WEIGHT=0.00001},{MTR=Stahl},{PN=315},{DD1=13.690},{BB3=19.300},{BB4=7.000},{LL1=8.160},{LL2=20.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=10R3MXSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
R3MX Triple-Lok - Male stud run tee
Bill of material
Triple-Lok Male stud run tee 10R3MXSS
ERMETO
Order code
10R3MXSS
10R3MXSS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
AD
Tube O.D.
14, 15, 16
14, 15, 16
mm
OD
Tube O.D.
5/8
5/8
Zoll
GEWT3
Thread BSPT T3
1/2-14
1/2-14
NDMT3
20.955
20.955
mm
KDMT3
18.631
18.631
mm
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
7/8-14
7/8-14
D
Diameter
12
12
mm
D1
Diameter
14
14
mm
M
Lenght
37
37
mm
N
Lenght
37
37
mm
Y
Width across flats
22
22
mm
WEIGHT
Weight
0.00001
0.00001
kg
MTR
Material
Stahl
DD1
13.690
13.690
mm
BB3
19.300
19.300
mm
BB4
7.000
7.000
mm
LL1
8.160
8.160
mm
LL2
20.200
20.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청