카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Swivel male stud 20M42F682EDMXSS
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Triple-Lok swivel nut straight thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/12/f682edmx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 20M42F682EDMXSS},{ERMETO=20M42F682EDMXSS},{NDMT82=42.000},{P82=2.000},{D33=45.8},{D44=38.8},{L11=2.0},{L1=16},{T1=1.65},{D66=46.05},{D10=38.600},{NDMT6=41.2750},{A=52},{C4=50},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.500},{C3=50},{D=28},{D1=28},{LL=32},{WEIGHT=484.00000},{PN=250},{L=52.100},{L2=16.370},{L3=7.870},{L4=3.000},{L7=4.150},{D2=38.820},{D3=35.810},{D4=34.910},{D5=49.800},{D6=46.050},{D7=27.500},{D8=0.000},{D9=38.500},{L6=0.000},{VERS=2.000},{CNX=13.000},{CNX1=30.500},{CNX2=6.500},{CNX3=9.650},{CXD1=39.200},{CXD2=43.180},{CXD3=49.940},{BESTNR=20M42F682EDMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=28, 30, 32},{OD=1 1/4},{GEWT82=M42 x 2,0},{GEWT6=1 5/8-12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
F682EDMX Triple-Lok - Swivel male stud
Bill of material
EO Swivel male stud 20M42F682EDMXSS
ERMETO
Order code
20M42F682EDMXSS
20M42F682EDMXSS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
AD
Tube O.D.
28, 30, 32
28, 30, 32
mm
OD
Tube O.D.
1 1/4
1 1/4
Zoll
GEWT82
Thread metric T82
M42 x 2,0
M42 x 2,0
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
1 5/8-12
1 5/8-12
A
Lenght
52
52
mm
C4
Width across flats
50
50
mm
C3
Width across flats
50
50
mm
D
Diameter
28
28
mm
D1
Diameter
28
28
mm
LL
Lenght
32
32
mm
WEIGHT
Weight
484.00000
484.00000
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청