카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE Flange halves flat FHSF68SS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange clamps
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/01m_sae_fl_haelften/fhsf.prj},{NB=EO SAE Flanschhaelften flach FHSF68SS},{ERMETO=FHSF68SS},{BESTNR=FHSF68},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{BRISO=51},{D1=67.6},{D2=80.2},{L1=12.1},{L2=42},{LA=57},{LB=133},{LX=22.2},{LY=96.8},{DB=21.0},{SCM=M 20x65},{SCU=3/4x2 3/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNA3C=420},{PNSS=420},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{X1=36.300},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=FHSF68SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
FHSF EO - SAE Flange halves flat
Bill of material
EO SAE Flange halves flat FHSF68SS
ERMETO
Order code
FHSF68SS
FHSF68SS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless steel
Stainless steel
BRSAE
Nom. flange size SAE
2
2
Zoll
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
51
51
mm
D1
Tube O.D.
67.6
67.6
mm
D2
Diameter
80.2
80.2
mm
L1
Lenght
12.1
12.1
mm
L2
Lenght
42
42
mm
LA
Lenght
57
57
mm
LB
Lenght
133
133
mm
LX
Lenght
22.2
22.2
mm
LY
Lenght
96.8
96.8
mm
DB
Diameter
21.0
21.0
mm
SCM
Screws (metr.)
M 20x65
M 20x65
mm
SCU
Screws (unc.)
3/4x2 3/4
3/4x2 3/4
Zoll
WEIGHT
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FUS EO - SAE Flange clamps
Parker
31.05.2022
GFS EO - SAE Straight flange adapter
Parker
15.06.2022
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
FUSF EO - SAE Flange clamps flat
Parker
31.05.2022
AS EO - SAE Straight flange adapter
Parker
27.06.2023
FUSM EO - SAE Flange clamps with metric tapped holes
Parker
31.05.2022
ASR EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
PDFS-S EO - SAE Straight 4 bolt flange connection (socket weld)
Parker
31.05.2022
PSFP EO - Square flange plug
Parker
31.05.2022
WFS EO - SAE 90° elbow flange adapter
Parker
31.05.2022
PPCF EO - Cetop square flange plug
Parker
31.05.2022
ASL EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
PAFG-X EO - SAE Straight 4 bolt flange with Triple-Lok®37° flare end
Parker
31.05.2022
XEMQ EO - SAE 90° Elbow flange adapter
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청