Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 132
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
ES EO - SAE Straight flange adapter
Bill of material
EO SAE Straight flange adapter ESG68/50.7SS
ERMETO
Order code
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
BRSAE
Nom. flange size SAE
Zoll
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
mm
ROHR
Tube max.
mm
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
D4
Diameter
mm
L1
Lenght
mm
L2
Lenght
mm
L3
Lenght
mm
WEIGHT
Weight
kg
FG
O-ring face/Flat face
PNS
PN S
bar
PNSS
PN SS
bar
PSI
PSI Series
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Parker
    ESL EO - SAE Straight flange adapter
    Parker
    PFF-G EO - SAE Straight 4 bolt flange with BSPP thread
    Parker
    PCFF-G EO - SAE Straight 4 bolt flange with BSPP thread
    Parker
    PEFF-G EO - SAE 90° 4 bolt flange with BSPP thread
    Parker
    FHS EO - SAE Split flange halves
    Parker
    AS EO - SAE Straight flange adapter
    Parker
    ASR EO - SAE Straight flange adapter
    Parker
    GFS EO - SAE Straight flange adapter
    Parker
    FUS EO - SAE Flange clamps
    Parker
    ASL EO - SAE Straight flange adapter
    Parker
    LOHQ EO - SAE Straight flange adapter
    Parker
    SKA EO-3 - Weld nipple
    Parker
    FNLBA O-Lok - Bleed adaptor
    VDL
    2.35/2.40 - ELBOW 90°
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей