카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE Straight flange adapter GFS66/38S71
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/gfs.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade GFS66/38S71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.200},{ZOOM=1.500},{ERMETO=GFS66/38S71},{BESTNR=GFS66/38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{PSI=6000},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{D1=38.000},{BAUREIHE=S},{D3=32.000},{D4=63.500},{D8=50.8},{L1=90.000},{L2=73.000},{L3=12.600},{L4=104.000},{S1=46.000},{S2=60.000},{SCHRAUBMETR=M16x55},{SCHRAUBUNC=5/8x2 1/4},{L2A=22.000},{D4K=41.000},{NDM=52.000},{P1=2.000},{PTL=0.200},{L5=19.9385},{WEIGHT=0.95250},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=GFS66/38S71},{D5X=53.98},{ID=47.22},{RS=3.53},{BRISOX=38},{BRSAEX=1 1/2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
GFS EO - SAE Straight flange adapter
Bill of material
EO SAE Straight flange adapter GFS66/38S71
ERMETO
Order code
GFS66/38S71
GFS66/38S71
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless steel
Stainless steel
PSI
Nom. Flange size
6000
6000
BRSAE
Nom. flange size SAE
1 1/2
1 1/2
Zoll
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
38
38
mm
D1
Tube O.D.
38.000
38.000
mm
BAUREIHE
Series
S
S
D3
Bore
32.000
32.000
mm
D4
Collar diameter
63.500
63.500
mm
L1
Tube seat distance
90.000
90.000
mm
L2
Overall length w/o nut
73.000
73.000
mm
L3
Length
12.600
12.600
mm
L4
Overall length with nuts
104.000
104.000
mm
S1
HEX Body
46.000
46.000
mm
S2
HEX Nut
60.000
60.000
mm
SCHRAUBMETR
Screws (metr.)
M16x55
M16x55
SCHRAUBUNC
Screws (unc.)
5/8x2 1/4
5/8x2 1/4
WEIGHT
Weight
0.95250
0.95250
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WFS EO - SAE 90° elbow flange adapter
Parker
31.05.2022
ASR EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
GFS-G EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
FHSF EO - SAE Flange halves flat
Parker
31.05.2022
KH-A-S EO - Ball valve with SAE Flange adapter connection
Parker
03.05.2022
GE-R-ED EO - Male Stud connector
Parker
27.06.2023
AS EO - SAE Straight flange adapter
Parker
27.06.2023
M EO - Nut EO 24° Cone end
Parker
31.05.2022
FUS EO - SAE Flange clamps
Parker
31.05.2022
GE-R EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
PPCF EO - Cetop square flange plug
Parker
31.05.2022
G-1038-E
ABB Installation Products
09.03.2023
XEMQ EO - SAE 90° Elbow flange adapter
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청