카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE 90° Elbow flange adapter WAS66/48.6SS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/was.prj},{NB=EO SAE 90 Winkel Flanschadapter WAS66/48.6SS},{ERMETO=WAS66/48.6SS},{BESTNR=WAS66/48.6},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{ROHR=48.3},{D1=32},{D2=63.5},{D8=50.8},{D3=48.6},{L1=80},{L2=12.5},{L3=84},{L4=8.3},{S1=50},{VERS=1.000},{WEIGHT=1.70000},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{RS=3.530},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=WAS66/48.6SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
WAS EO - SAE 90° Elbow flange adapter
Bill of material
EO SAE 90° Elbow flange adapter WAS66/48.6SS
ERMETO
Order code
WAS66/48.6SS
WAS66/48.6SS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
BRSAE
Nom. flange size SAE
1 1/2
1 1/2
Zoll
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
38
38
mm
ROHR
Tube max.
48.3
48.3
mm
D1
Diameter
32
32
mm
D2
Diameter
63.5
63.5
mm
D3
Diameter
48.6
48.6
mm
L1
Length
80
80
mm
L2
Length
12.5
12.5
mm
L3
Length
84
84
mm
L4
Length
8.3
8.3
mm
S1
Width across flats
50
50
mm
WEIGHT
Weight
1.70000
1.70000
kg
PNS
PN S
420
420
bar
PNSS
PN SS
420
420
bar
PSI
PSI Series
6000
6000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ES EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
WFS EO - SAE 90° elbow flange adapter
Parker
31.05.2022
AS EO - SAE Straight flange adapter
Parker
27.06.2023
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
PFF-G EO - SAE Straight 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
LOHQ EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
MFL3 90 ( SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-1)) - Flanges 3000 PSI for Hose...
VOSS
13.03.2024
TL red. O-Lok - Reducing braze sleeve inch tubing
Parker
31.05.2022
G-974 Fastener
ABB Installation Products
09.03.2023
G-2006 Junction Box
ABB Installation Products
09.03.2023
NB-900 Channels
ABB Installation Products
09.03.2023
D-990
ABB Installation Products
09.03.2023
J-866 Bar Hanger
ABB Installation Products
09.03.2023
G-1038-CX Blank Cover Plate
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청