카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE 90° Elbow flange adapter WFSG66/112GSS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/wfs_g.prj},{NB=EO SAE 90 Winkel Flanschadapter WFSG66/112GSS},{ERMETO=WFSG66/112GSS},{BESTNR=WFSG66/112G},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{RS=3.530},{T1=G1 1/2},{NDMT1=47.803},{KDMT1=44.845},{D1=32.0},{D2=63.5},{D8=50.8},{L1=80},{L2=12.5},{L3=84},{S1=50},{WEIGHT=3.45000},{FG=Gegenflansch},{PNA3C=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{VERS=1.000},{ZOOM=1.300},{ZFACTOR=1.500},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=WFSG66/112GSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
WFS-G EO - SAE 90° Elbow flange adapter
Bill of material
EO SAE 90° Elbow flange adapter WFSG66/112GSS
ERMETO
Order code
WFSG66/112GSS
WFSG66/112GSS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
BRSAE
Nom. flange size SAE
1 1/2
1 1/2
Zoll
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
38
38
mm
T1
Thread BSPP
G1 1/2
G1 1/2
D1
Diameter
32.0
32.0
mm
D2
Diameter
63.5
63.5
mm
L1
Length
80
80
mm
L2
Length
12.5
12.5
mm
L3
Length
84
84
mm
S1
Width across flats
50
50
mm
WEIGHT
Weight
3.45000
3.45000
kg
FG
O-ring face Flat face
Flat face
Flat face
PNA3C
PN A3C
420
420
bar
PNSS
PN SS
420
420
bar
PSI
PSI Series
6000
6000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청