카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Gear pump flange straight PFE2A3K
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Gear pump flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/pfe.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche gerade PFE2A3K},{ERMETO=PFE2A3K},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{PG=2,0},{LK=40.0},{T1=G3/4},{NDMT1=26.441},{KDMT1=24.117},{D1=19.0},{D3=58},{D4=40.0},{L1=12},{L2=60},{DB=8.5},{SCM=M 8 x 25},{ORING=25.12 x 1.78},{WEIGHT=9999.99999},{PN=250},{ID=25.120},{RS=1.780},{ERMETO2=PFE2A3K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PFE EO - Gear pump flange straight
Bill of material
EO Gear pump flange straight PFE2A3K
ERMETO
Order code
PFE2A3K
PFE2A3K
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated
PG
Pump size
2,0
2,0
LK
Socket screw bolt circle
40.0
40.0
T1
Thread
G3/4
G3/4
NDMT1
26.441
26.441
mm
KDMT1
24.117
24.117
mm
D1
Diameter
19.0
19.0
mm
D3
Diameter
58
58
mm
D4
Diameter
40.0
40.0
mm
L1
Lenght
12
12
mm
L2
Lenght
60
60
mm
DB
Diameter
8.5
8.5
mm
SCM
Screws (metr.)
M 8 x 25
M 8 x 25
mm
ORING
O-Ring
25.12 x 1.78
25.12 x 1.78
ID
25.120
25.120
mm
RS
1.780
1.780
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청