카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Gear pump flange 90° elbow 4 holes aluminium PWDS-G12/LK35A
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Gear pump flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/pwds_g.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 4 Loch 90 Winkel - Aluminium PWDS-G12/LK35A},{ERMETO=PWDS-G12/LK35A},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Aluminium},{LK=35},{T1=G1/2},{NDMT1=20.955},{KDMT1=18.631},{D1=14.0},{L1=42.5},{L2=18},{L3=20},{L4=34},{DB=6.5},{S=M6x30},{SS=M6x40},{S2=5.000},{T=3.000},{K2=6.000},{DD1=10.000},{NDMS=6.000},{KDMS=4.917},{ORING=18.72x2.62},{ID=18.720},{RS=2.620},{WEIGHT=9999.99999},{PNA=180},{ERMETO2=PWDS-G12/LK35A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PWDS-G EO - Gear pump flange 90° elbow 4 holes aluminium
Bill of material
EO Gear pump flange 90° elbow 4 holes aluminium PWDS-G12/LK35A
ERMETO
Order code
PWDS-G12/LK35A
PWDS-G12/LK35A
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Aluminium
LK
Socket screw bolt circle
35
35
mm
T1
Thread
G1/2
G1/2
D1
Diameter
14.0
14.0
mm
L1
Width
42.5
42.5
mm
L2
Width
18
18
mm
L3
Width
20
20
mm
L4
Width
34
34
mm
DB
Diameter
6.5
6.5
mm
S
Screws 2 pieces (metr.)
M6x30
M6x30
mm
SS
Screws 2 pieces (metr.)
M6x40
M6x40
mm
ORING
O-Ring
18.72x2.62
18.72x2.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청