카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Square flange (butt weld connection) PDSF80/L/114BS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
ISO 6164 Square flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/07m_iso_quad_fl/pdsf_b.prj},{NB=EO Quadratflansch-Doppelverbinder mit Schweiss-Anschluss PDSF80/L/114BS},{ERMETO=PDSF80/L/114BS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFBR=L},{NFSAE=4},{NFISO=80},{D1=114.0},{D22=131.000},{D3=90},{L1=280},{L2=2.5},{LA=160},{LX=113.5},{DB=25.0},{SCM=M24x150},{M1=21.500},{S1=36.000},{NDMT=24.000},{KDMT=20.319},{LL1=150.000},{S2=19.000},{T=12.000},{K2=24.000},{DD1=36.000},{ORING=97.79x5.34},{ID=97.790},{RS=5.340},{WEIGHT=24.18000},{PNS=250},{BARS=250},{ERMETO2=PDSF80/L/114BS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PDSF-B EO - Square flange (butt weld connection)
Bill of material
EO Square flange (butt weld connection) PDSF80/L/114BS
ERMETO
Order code
PDSF80/L/114BS
PDSF80/L/114BS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, plain oiled
NFBR
Nom. flange size series L=light series; S=heavy series
L
L
NFSAE
Nom. flange size SAE
4
4
Zoll
NFISO
Nom. flange size ISO (DN)
80
80
mm
D1
Diameter
114.0
114.0
mm
D3
Diameter
90
90
mm
L1
Width
280
280
mm
LA
Width
160
160
mm
LX
Width
113.5
113.5
mm
DB
Diameter
25.0
25.0
mm
SCM
Screws (metr.)
M24x150
M24x150
mm
ORING
O-Ring
97.79x5.34
97.79x5.34
WEIGHT
Weight
24.18000
24.18000
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청