카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Cetop square flange 90° elbow connection PLCF3/L/90BS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Cetop square flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/08m_cetop_quad_fl/plcf_b.prj},{NB=EO Cetop Quadratflansche 90 Winkel mit Schweiss-Anschluss PLCF3/L/90BS},{ERMETO=PLCF3/L/90BS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFBR=L},{NFZ=3},{D1=90},{D2=65},{D3=70},{D4=70.0},{L1=59},{LA=140},{LX=102.5},{LZ=100},{DB=21.0},{SCM=M20x140},{K2=20.000},{DD1=30.000},{ORING=85.32x3.53},{ID=85.320},{RS=3.530},{PNS=250},{BARS=250},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=PLCF3/L/90BS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PLCF-B EO - Cetop square flange 90° elbow connection
Bill of material
EO Cetop square flange 90° elbow connection PLCF3/L/90BS
ERMETO
Order code
PLCF3/L/90BS
PLCF3/L/90BS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, plain oiled
NFBR
Nom. flange size series L=light series; S=heavy series
L
L
NFZ
Nom. flange size
3
3
Zoll
D1
Diameter
90
90
mm
D2
Diameter
65
65
mm
D3
Diameter
70
70
mm
D4
Diameter
70.0
70.0
mm
L1
Width
59
59
mm
LA
Width
140
140
mm
LX
Width
102.5
102.5
mm
LZ
Width
100
100
mm
DB
Diameter
21.0
21.0
mm
SCM
Screws (metr.)
M20x140
M20x140
mm
ORING
O-Ring
85.32x3.53
85.32x3.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청