카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Ball valve with SAE Flange connection (6000 PSI) KH25B1V64S
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Ball valve flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/09_kug_hahn_fl/kh_b1v_s.prj},{NB=EO Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock (6000 PSI) KH25B1V64S},{ERMETO=KH25B1V64S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFSAE=1},{NFISO=25},{L1=39.0},{L2=40.0},{L3=21},{L4=144},{L5=187},{L6=18.0},{LX=27.8},{LY=57.2},{LA=80},{LB=80},{LC=75.5},{S1=14},{T1=M12},{NDMT1=12.000},{KDMT1=10.106},{S=M12x80},{S2=10.000},{T=6.000},{NDMT=12.000},{KDMT=9.853},{LL1=80.000},{D4=20.000},{DB=13.000},{K2=12.000},{DD1=18.000},{ORING=32.92x3.53},{ID=32.920},{RS=3.530},{WEIGHT=3.02270},{PNS=420},{PSI=6000},{ERMETO2=KH25B1V64S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
KH-B1V-S EO - Ball valve with SAE Flange connection (6000 PSI)
Bill of material
EO Ball valve with SAE Flange connection (6000 PSI) KH25B1V64S
ERMETO
Order code
KH25B1V64S
KH25B1V64S
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, plain oiled
NFSAE
Nom. flange size SAE
1
1
Zoll
NFISO
Nom. flange size ISO (DN)
25
25
mm
L1
Width
39.0
39.0
mm
L2
Width
40.0
40.0
mm
L3
Width
21
21
mm
L4
Width
144
144
mm
L5
Width
187
187
mm
L6
Width
18.0
18.0
mm
LX
Width
27.8
27.8
mm
LY
Width
57.2
57.2
mm
LA
Width
80
80
mm
LB
Width
80
80
mm
LC
Width
75.5
75.5
mm
S1
Diameter
14
14
mm
T1
Thread
M12
M12
NDMT1
12.000
12.000
mm
KDMT1
10.106
10.106
mm
S
Screws (metr.)
M12x80
M12x80
mm
S2
10.000
10.000
mm
T
6.000
6.000
mm
NDMT
12.000
12.000
mm
KDMT
9.853
9.853
mm
LL1
80.000
80.000
mm
D4
20.000
20.000
mm
DB
13.000
13.000
mm
K2
12.000
12.000
mm
DD1
18.000
18.000
mm
ORING
O-Ring
32.92x3.53
32.92x3.53
ID
32.920
32.920
mm
RS
3.530
mm
WEIGHT
Weight
3.02270
3.02270
kg
PNS
PN S
420
bar
PSI
PSI Series
6000
ERMETO2
KH25B1V64S
KH25B1V64S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청