Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Parker
Beschreibung
KH-B3V-S EO - Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock Kombi
Stückliste
EO Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock Kombi KH32B3V35SMM
ERMETO
Bestellzeichen
INFO
Zusatzinformation
PDF Link
WERKSTOFF
Werkstoffauswahl
Stahl, blank geölt
T1
Gewinde
T2
Gewinde
NFSAE
Nom. Flanschgröße SAE
Zoll
NFISO
Nom. Flanschgröße ISO (DN)
mm
D1
Dürchmesser
mm
L1
Breite
mm
L2
Breite
mm
L3
Breite
320 mm
L4
Breite
mm
S1
Durchmesser
17 mm
LX1
Breite (3000 PSI Verbindung)
mm
LY1
Breite (3000 PSI Verbindung)
mm
L5
Breite (3000 PSI Verbindung)
mm
LX2
Breite (6000 PSI Verbindung)
mm
LY2
Breite (6000 PSI Verbindung)
mm
L6
Breite (6000 PSI Verbindung)
mm
WEIGHT
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen