카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapters Swivel nut tee 20J6MK4SS
Parker
PARKER Adapters
Female/Female swivel adapters BSPP 60° cone
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/11n_bspp_aufs_aufs_60/j6mk4.prj},{NB=Adapter T-Stutzen 20J6MK4SS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.500},{ERMETO=20J6MK4SS},{BESTNR=20J6MK4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T4=1 1/4},{NDRT4=41.910},{C=50.000},{D=29.000},{L=58.000},{L1=48.000},{Y=41.000},{LS=21.000},{DZ=38.530},{LZ=13.000},{DE=35.000},{DK=31.100},{LM=29.700},{DBM=49.850},{LBM=13.800},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.00002},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20J6MK4SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
J6MK4 Adapter - Swivel nut tee
Bill of material
Adapters Swivel nut tee 20J6MK4SS
ERMETO
Bestellnummer
20J6MK4SS
20J6MK4SS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
T4
Thread BSPP
1 1/4
1 1/4
C
HEX Nut
50.000
50.000
mm
D
Bore
29.000
29.000
mm
L
Overall length with nut
58.000
58.000
mm
L1
Overall length w/o nut
48.000
48.000
mm
Y
HEX Body
41.000
41.000
mm
WEIGHT
Weight
0.00002
0.00002
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청