카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
KH 3-way manifold ball valve KHBLOCK3/2DN50CF
Parker
ERMETO Valves
Shut off valves and ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_3_2_block.prj},{NB=KH 3-Wege Kugelhahn Block KHBLOCK3/2DN50CF},{ERMETO=KHBLOCK3/2DN50CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{DN=50},{L1=240},{L2=71.0},{L3=129},{L4=159},{L5=320},{L7=106.0},{L01=15.0},{L02=38.0},{L03=68.0},{L04=38.0},{L05=68.0},{L06=136},{L07=136},{B0=112},{B=150},{D1=48.0},{D2=60.0},{D3=21.0},{D4=31.0},{T=21.5},{T1=2.5},{S1=17},{S2=90},{HEX1=6x M20x140 - 12.9},{TQ=600},{ORING=54x3},{WEIGHT=28.80000},{PN=420},{D=99.000},{H0=0.500},{H=4.000},{H1=16.500},{H2=16.500},{H3=0.900},{H4=0.866},{ZFACTOR=4.500},{ZOOM=4.100},{D5=94.000},{D6=92.000},{D8=21.800},{VERS=4},{L8=0.500},{L9=1.000},{L10=21.000},{W1=27.000},{RO=1.500},{R=3.200},{R1=10.475},{R2=15.000},{ERMETO2=KHBLOCK3/2DN50CF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
KH BLOCK - 3-way manifold ball valve
Bill of material
KH 3-way manifold ball valve KHBLOCK3/2DN50CF
ERMETO
Order code
KHBLOCK3/2DN50CF
KHBLOCK3/2DN50CF
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
Steel
DN
Nominal diameter
50
50
mm
L1
Total length
240
240
mm
L2
Length
71.0
71.0
mm
L3
Body length
129
129
mm
L4
Total length with lever
159
159
mm
L5
Lever length
320
320
mm
L7
Length
106.0
106.0
mm
L01
Length
15.0
15.0
mm
L02
Length
38.0
38.0
mm
L03
Length
68.0
68.0
mm
L04
Length
38.0
38.0
mm
L05
Length
68.0
68.0
mm
L06
Length
136
136
mm
L07
Length
136
136
mm
B0
Length
112
112
mm
B
Width
150
150
mm
D1
Diameter
48.0
48.0
mm
D2
Diameter
60.0
60.0
mm
D3
Diameter
21.0
21.0
mm
D4
Diameter
31.0
31.0
mm
T
Diameter
21.5
21.5
mm
T1
Height
2.5
2.5
mm
S1
Width across flats
17
17
mm
S2
Width across flats
90
90
mm
HEX1
Hex screws
6x M20x140 - 12.9
6x M20x140 - 12.9
TQ
Torque
600
600
Nm
ORING
O-ring
54x3
54x3
WEIGHT
Weight
28.80000
28.80000
kg
PN
Pressure
420
420
bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청