카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
KH-T Ball valve - SAE Flange connection KH-T-332-50CF
Parker
ERMETO Valves
Shut off valves and ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_tcf.prj},{NB=KH-T - Kugelhahn mit SAE Flanschen KH-T-332-50CF},{ERMETO=KH-T-332-50CF},{SERIE=3000},{ODN=50},{L0=196},{L1=100},{L2=59.0},{L3=117},{L4=211},{L5=306},{B=118},{LX=42.9},{LY=77.8},{B1=90},{B2=16},{H=102},{NDM=12},{S1=17},{S2=90},{PTL=0.200},{WEIGHT=10.42000},{PN=210},{VERS=2},{ZOOM=3.00},{ZFACTOR=3.40},{D1=117.0},{D2=0.000},{L6=0.000},{L7=1.500},{D3=108.000},{D4=90.000},{D5=72.000},{L8=6.500},{L9=21.000},{VERS1=3},{D6=20.950},{H0=0.500},{R=3.200},{H1=4.000},{H2=13.900},{D7=21.800},{H3=16.000},{H4=0.800},{D8=22.000},{L10=2.000},{R1=45.000},{R2=12.000},{LY1=78.0},{LX1=42.9},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{SAE=2},{DN=50},{M=M12},{ORING=56.74x3.53}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
KH-T SAE EO - KH-T Ball valve - SAE Flange connection
Bill of material
KH-T Ball valve - SAE Flange connection KH-T-332-50CF
ERMETO
Order code
KH-T-332-50CF
KH-T-332-50CF
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
SERIE
Series
3000
3000
PSI
SAE
Thread
2
2
DN
Nominal diameter
50
50
mm
L0
Total length
196
196
mm
L1
Body length
100
100
mm
L2
Length
59.0
59.0
mm
L3
Body length
117
117
mm
L4
Total length with lever
211
211
mm
L5
Lever length
306
306
mm
B
Width
118
118
mm
LX
Length
42.9
42.9
mm
LY
Length
77.8
77.8
mm
B1
Width
90
90
mm
B2
Width
16
16
mm
H
Height
102
102
mm
M
Thread
M12
M12
S1
Width across flats
17
17
mm
ORING
O-ring
56.74x3.53
56.74x3.53
WEIGHT
Weight
10.42000
10.42000
kg
PN
Pressure
210
210
bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청