카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Test Point with threaded connection M 16x2 MAVMD1/4MA3CF
Parker
PARKER SensoControl ® Test Points
Test point with threaded connection M 16x2
Powered by
CAD모델 선택
{parker/q/02/mavmd_ma3.prj},{NB=Messkupplung Manometer-Direktanschluss mit Schraubkupplung M16x2 MAVMD1/4MA3CF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=MAVMD1/4MA3CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T1=G 1/4},{NDT1=13.157},{KDT1=11.445},{L1=41.000},{S1=19.000},{PTL=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.07400},{ERMETO2=MAVMD1/4MA3CF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
MAVMD-MA3 - Test Point with threaded connection M 16x2
Bill of material
EO Test Point with threaded connection M 16x2 MAVMD1/4MA3CF
ERMETO
Order code
MAVMD1/4MA3CF
MAVMD1/4MA3CF
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
T1
Thread
G 1/4
G 1/4
L1
Overall length
41.000
41.000
mm
S1
HEX Body
19.000
19.000
mm
WEIGHT
Weight
0.07400
0.07400
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청