카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Components, DIN 3015, part 3, mounting rail ROP422X
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series O
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/04/parker_s35.prj},{NB=ROP422X},{ERMETO=ROP422X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Polypropylene},{SG=4},{AD=22.0},{RZ=1/2},{OD=3/4},{L1=40},{L2=19},{L3=6},{B=14.5},{H=30.5},{D2=6.5},{WEIGHT=0.00794},{ERMETO2=ROP422X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
RO... - Tube clamps series O
Bill of material
Components, DIN 3015, part 3, mounting rail ROP422X
ERMETO
Order code
ROP422X
ROP422X
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Polypropylene
Polypropylene
SG
Clamp size
4
4
AD
Tube O.D.
22.0
22.0
mm
RZ
Tube O.D. Tube NB
1/2
1/2
Zoll
OD
Tube O.D.
3/4
3/4
Zoll
L1
Lenght
40
40
mm
L2
Lenght
19
19
mm
L3
Lenght
6
6
mm
B
Width
14.5
mm
H
Height
30.5
30.5
mm
D2
Diameter
6.5
mm
WEIGHT
Weight
0.00794
0.00794
kg
ERMETO2
ROP422X
ROP422X
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청