HO-12278-MAE-25-Profile Mounting
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for OSPE
Profile
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerospe/motormtg/mid-section_support_mae.prj},{NB=HOERBIGER-ORIGA MAE-25_12278},{TYP=MAE-25},{IDNR=12278},{WEIGHT=0.300},{D=25},{C=41.000},{AF=22.000},{DR=8.000},{R=0.000},{U=5.500},{DE=16.000},{DF=0.000},{DH=38.000},{DK=26.000},{DM=40.000},{DN=47.500},{DO=40.000},{DP=92.000},{DQ=34.500},{DT=0.000},{EF=41.500},{EM=28.500},{EN=49.000},{EQ=36.000},{DH1=38.000},{G=5.000},{AP=29.200},{BS=14.500},{HN=13.300},{RN=0.800},{HS=30.700},{HP=5.700},{BPN=3.000},{HSN=16.000},{BSN=5.000},{SK=8.500},{SW=4.000},{TSW=2.500},{AS=8.500},{HF=23.000},{BF=1.500},{HAV=0.000},{XU=10.000},{XUT=5.700},{XDK=30.500},{RI=1.000},{FORM=MAE},{GA=0.000},{HAF=0.000},{HFI=0.000},{BAV=0.000},{AH=0.000},{AJ=0.000},{AK=0.000},{AN=0.000},{RE=26.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
MAE - Profile Mounting for OSP-E_BHD
Bill of material
HO-12278-MAE-25-Profile Mounting
TYP
Type
MAE-25
MAE-25
mm
IDNR
Order-No.
12278
12278
mm
WEIGHT
Weight/pair
0.300
0.300
kg
D
Piston diameter
25
25
mm
AF
22.000
22.000
mm
DR
8.000
8.000
mm
U
5.500
5.500
mm
DE
16.000
16.000
mm
DH
38.000
38.000
mm
DM
40.000
40.000
mm
DN
47.500
47.500
mm
DO
40.000
40.000
mm
DP
92.000
92.000
mm
DQ
34.500
34.500
mm
EF
41.500
41.500
mm
EM
28.500
28.500
mm
EN
49.000
49.000
mm
EQ
36.000
36.000
mm
RE
26.000
26.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청