PO-OSP-P16-4700100000000000000 Cylinder (STROKE=0 Pos=0) Baugruppe(0,0,0)
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless pneumatic drive
Series OSP-D10-80
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/pneuantrieb/ospp/osp4_asm.prj},{NB=PO-OSP-P16-4700100000000000000 Reinraumzylinder (Hub=0 Pos=0) Baugruppe(0,0,0)},{ZYL=16.000},{STROKE=0},{POS=0},{SEALS=0},{GREASE=0},{SCREW=1},{COVER=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT3=0},{A=65.000},{B=14.000},{C=30.000},{D=M5},{D1=5.000},{D2=4.130},{E=18.000},{G=M3},{G1=3.000},{G2=2.460},{H=9.000},{I=5.500},{J=69.000},{K=15.000},{M=25.000},{O=31.000},{S=24.000},{T=29.600},{V=16.500},{X=36.000},{Y=M4},{Y1=4.000},{Y2=3.240},{BW=10.800},{BX=1.800},{BY=28.500},{CF=40.000},{EN=3.000},{FB=30.000},{FH=27.200},{GP=25.700},{ZZ=7.000},{PPATH=osp4_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
OSP-P - OSP-P Pure space
Bill of material
PO-OSP-P16-4700100000000000000 Cylinder (STROKE=0 Pos=0) Baugruppe(0,0,0)
ZYL
Cylinder diameter
16.000
16.000
STROKE
Stroke length
mm
값 입력 STROKE
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Piston Position
mm
SEALS
Seals
0 = Standard (NBR)
1 = Viton
0 = Standard (NBR)
1 = Viton
GREASE
Grease Lubrication
0 = Standard
1 = Langsamlauf
0 = Standard
1 = Langsamlauf
SCREW
Screws
1 = Rostfrei
1 = Rostfrei
COVER
Cover / cable channel
0...Standard
Kabelkanal
Kabelkanal beidseitig
X...ohne Abdeckstreifen
0...Standard
Kabelkanal
Kabelkanal beidseitig
X...ohne Abdeckstreifen
CONNECT1
Mounting
ohne
Mittelstuetze Type D1
Mittelstuetze Type E1
Mittelstuetze Type E2
Mittelstuetze Type E3
Befestigungsschiene
T-Nutschiene
ohne
Mittelstuetze Type D1
Mittelstuetze Type E1
Mittelstuetze Type E2
Mittelstuetze Type E3
Befestigungsschiene
T-Nutschiene
CONNECT2
Mounting End Cap Mounting
ohne
Deckelbefestigung Type A1
Deckelbefestigung Type A2
Deckelbefestigung Type B3
ohne
Deckelbefestigung Type A1
Deckelbefestigung Type A2
Deckelbefestigung Type B3
CONNECT3
Mounting Magnetic switch
ohne
RS-K Schliesser, KL3045
RS-K Oeffner, KL3048
ES-S PNP, KL3054
ES-S NPN, KL3060
ES-S PNP mit 5m Kabel, 10750
ES-S NPN mit 5m Kabel, 10751
RST Schliesser mit 5m Kabel, KL3300
RST Schliesser mit 2m Kabel, KL3301
RST Schliesser mit M8-Stecker Rastverriegelung 0.24m, KL3302
RST Schliesser mit M8 Schraubverriegelung 0.24m, KL3303
RST Oeffner mit 5m Kabel, KL3305
EST PNP mit M8 Schraubverriegelung 0.24m, KL3306
EST PNP mit 2m Kabel, KL3308
EST PNP mit 5m Kabel, KL3309
ohne
RS-K Schliesser, KL3045
RS-K Oeffner, KL3048
ES-S PNP, KL3054
ES-S NPN, KL3060
ES-S PNP mit 5m Kabel, 10750
ES-S NPN mit 5m Kabel, 10751
RST Schliesser mit 5m Kabel, KL3300
RST Schliesser mit 2m Kabel, KL3301
RST Schliesser mit M8-Stecker Rastverriegelung 0.24m, KL3302
RST Schliesser mit M8 Schraubverriegelung 0.24m, KL3303
RST Oeffner mit 5m Kabel, KL3305
EST PNP mit M8 Schraubverriegelung 0.24m, KL3306
EST PNP mit 2m Kabel, KL3308
EST PNP mit 5m Kabel, KL3309
A
65.000
65.000
mm
B
14.000
14.000
mm
C
30.000
30.000
mm
D
M5
M5
mm
D1
5.000
5.000
mm
D2
4.130
4.130
mm
E
18.000
18.000
mm
G
M3
M3
mm
G1
3.000
3.000
mm
G2
2.460
2.460
mm
H
9.000
9.000
mm
I
5.500
5.500
mm
J
69.000
69.000
mm
K
15.000
15.000
mm
M
25.000
25.000
mm
O
31.000
31.000
mm
S
24.000
24.000
mm
T
29.600
29.600
mm
V
16.500
16.500
mm
X
36.000
36.000
mm
Y
M4
M4
mm
Y1
4.000
4.000
mm
Y2
3.240
3.240
mm
BW
10.800
10.800
mm
BX
1.800
1.800
mm
BY
28.500
28.500
mm
CF
40.000
40.000
mm
EN
3.000
3.000
mm
FB
30.000
30.000
mm
FH
27.200
27.200
mm
GP
25.700
25.700
mm
ZZ
7.000
7.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청