PO-PA10420-0033-00 S10 581RF-Q6-0033-00 5/2 Single valve S10-Q6 tube-connection 0
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Control elements
Electrically actuated valves
Electrically actuated S10 - with standard solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/steuer-regelelemente/elektrische/elektromagnetischb/s10e_asm.prj},{NB=HO-PA10420-0033-00 S10 581RF-Q6-0033-00 5/2 Single valve S10-Q6 tube-connection 0},{DESCRIPTION=5/2 Single valve S10-Q6 tube-connection},{MAGNET=1},{STECKER=1},{FUNCTION=1},{CONNECT1=0},{A2=36.000},{A3=13.600},{A5=3.200},{A6=9.750},{A7=8.570},{A8=0.800},{A9=11.600},{A11=4.000},{A14=8.000},{A15=13.600},{A17=2.500},{A18=17.000},{A19=40.000},{A20=41.200},{A22=5.000},{A23=1.500},{A24=15.000},{A25=16.000},{A27=1.000},{A28=4.700},{A29=3.700},{A30=48.000},{A31=34.000},{A32=6.400},{A33=10.000},{A34=11.300},{A35=4.700},{A36=7.000},{A37=6.000},{A38=7.500},{A39=12.500},{ID=1.000},{FORM=A},{ID2=13.000},{AUSWAHL=2.000},{AUSWAHL2=2.000},{FORM2=I},{ID3=4.000},{PPATH=s10e_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
S10-1/8-Q6 - Electrically actuated directional control valves G1/8
Bill of material
PO-PA10420-0033-00 S10 581RF-Q6-0033-00 5/2 Single valve S10-Q6 tube-connection 0
DESCRIPTION
Model to execute
5/2 single valve S10-Q6, snap connector version
5/2 single valve S10-Q6, snap connector version
MAGNET
Magnet type / Voltage
without magnet
12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V DC
12 V AC
24 V AC
48 V AC
110 V AC
230 V AC
12 V DC with cable
24 V DC with cable
12 V AC with cable
24 V AC with cable
without magnet
12 V DC
24 V DC
48 V DC
110 V DC
12 V AC
24 V AC
48 V AC
110 V AC
230 V AC
12 V DC with cable
24 V DC with cable
12 V AC with cable
24 V AC with cable
STECKER
Type of plugs
without plug
without plug
FUNCTION
Version
5/2 spring return
5/2S spring return
5/2 pneumatic, spring return
5/2S pneumatic, spring return
5/2 spring return
5/2S spring return
5/2 pneumatic, spring return
5/2S pneumatic, spring return
CONNECT1
Mountings
without
Mounting bracket
Adapterplatte fuer Einzelventil Baureihe S10
without
Mounting bracket
Adapterplatte fuer Einzelventil Baureihe S10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청