PS60-003-L2
Parker Electromechanical
Gearheads and Gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{parkeremn/gearheads_and_gearmotors/ps_px_asmtab.prj},{NB=PS60-003-L2},{SERIES=PS/PX Series},{C1=PS},{C2=60-},{C3=003},{C4=-L2},{C5=},{PPATH=ps_px_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Electromechanical
Description
PS, PX - Generation II Stealth Gearhead "In-Line"
Bill of material
PS60-003-L2
PN
Part No.
PS60-003-L2
SERIES
Series
PS/PX Series
C1
Gearhead Series
PS
PX
PS
PX
C2
Frame Size
60
90
115
142
60
90
115
142
C3
Ratio
003
004
005
007
010
015
020
025
030
040
050
070
100
003
004
005
007
010
015
020
025
030
040
050
070
100
C4
Backlash
L2 - Low
S2 - Standard
L2 - Low
S2 - Standard
C5
Mounting Kit
No Mounting Kit
MU60-XXX - MU60 Generic Mounting Kit
MU60-001 - N070, J070
MU60-003
MU60-005 - SM230, MPM66XFRME, HV23, LV23
MU60-008
MU60-009
MU60-010
MU60-022
MU60-033 - BE23, SM231, SM232, SM233
MU60-035
MU60-036
MU60-046
MU60-055
MU60-056
MU60-059
MU60-129
MU60-149
MU60-246
MU60-247
MU60-250
MU60-261
MU60-263
MU60-309
MU60-321
MU60-333
MU60-40336
MU60-40409
No Mounting Kit
MU60-XXX - MU60 Generic Mounting Kit
MU60-001 - N070, J070
MU60-003
MU60-005 - SM230, MPM66XFRME, HV23, LV23
MU60-008
MU60-009
MU60-010
MU60-022
MU60-033 - BE23, SM231, SM232, SM233
MU60-035
MU60-036
MU60-046
MU60-055
MU60-056
MU60-059
MU60-129
MU60-149
MU60-246
MU60-247
MU60-250
MU60-261
MU60-263
MU60-309
MU60-321
MU60-333
MU60-40336
MU60-40409
A
A Square Flange
62 mm (2.441 in)
B
B Bolt Hole
5.5 mm (0.217 in)
C
C Bolt Circle
70 mm (2.756 in)
D
D Pilot Diameter
50 mm (1.969 in)
E
E Output Shaft Diameter
16 mm (0.630 in)
F
F Output Shaft Length
40 mm (1.575 in)
G
G Pilot Thickness
11 mm (0.433 in)
H
H Flange Thickness
8 mm (0.315 in)
I
I Housing Diameter
82 mm (3.228 in)
J
J Housing Recess
5 mm (0.197 in)
K
K Recess Length
24.5 mm (0.965 in)
L
L Length
59.8 mm (2.354 in)
M
M Distance from Shaft End
2 mm (0.079 in)
N
N Keyway Length
25 mm (0.984 in)
O
O Key Height
18 mm (0.709 in)
P
P Keyway Width
5 mm (0.197 in)
Q
Q Shoulder Height
0.5 mm (0.019 in)
R
R Shoulder Diameter
22 mm (0.866 in)
S
S Tap & Depth (end of shaft)
M5x12
T
T Rear Housing Thickness
20.3 mm (0.799 in)
AD
AD Gearhead Adapter Length
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청