PV17FE-004
Parker Electromechanical
Gearheads and Gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{parkeremn/gearheads_and_gearmotors/pv_asmtab.prj},{NB=PV17FE-004},{SERIES=PV Series},{C1=PV},{C2=17},{C3=F},{C4=E-},{C5=004},{C6=},{PPATH=pv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Electromechanical
Description
PV - PV Series "In-Line Power and Versatility"
Bill of material
PV17FE-004
PN
Part No.
PV17FE-004
SERIES
Series
PV Series
C1
Gearhead Series
PV - Series
PV - Series
C2
Frame Size
17 - NEMA 17
23 - NEMA 23
34 - NEMA 34
42 - NEMA 42
40 - 40 mm
60 - 60 mm
90 - 90 mm
115 - 115 mm
17 - NEMA 17
23 - NEMA 23
34 - NEMA 34
42 - NEMA 42
40 - 40 mm
60 - 60 mm
90 - 90 mm
115 - 115 mm
C3
Front Face
F - Flanged (Square) Face
F - Flanged (Square) Face
C4
Output Face Dimensions
E - NEMA (English)
E - NEMA (English)
C5
Ratio
004
005
007
010
016
020
025
035
040
050
070
100
004
005
007
010
016
020
025
035
040
050
070
100
C6
Mounting Kit
No Mounting Kit
MV40-XXX - MV40 Generic Mounting Kit
MV40-001
MV40-003
MV40-005
MV40-012
MV40-014
MV40-021
MV40-40189
No Mounting Kit
MV40-XXX - MV40 Generic Mounting Kit
MV40-001
MV40-003
MV40-005
MV40-012
MV40-014
MV40-021
MV40-40189
A
A Body Diameter
1.693 in (43 mm)
B
B Tap x Depth (Bolt Hole)
0.138 in (3.5 mm)
C
C Bolt Circle
1.724 in (43.8 mm)
D
D Pilot Diameter
0.866 in (22 mm)
E
E Output Shaft Diameter
0.250 in (6.35 mm)
F
F Output Shaft Length
0.984 in (25 mm)
G
G Pilot Thickness
0.059 in (1.5 mm)
H
H Flange Thickness
0.236 in (6 mm)
I
I Housing Diameter
2.165 in (55 mm)
J
J Lead Angle
45
deg
K
K Rear Thickness
0.433 in (11 mm)
L
L Length
1.909 in (48.5 mm)
M
M Distance from Shaft End
– mm (– in)
N
N Keyway Length
– mm (– in)
O
O Key Height
– mm (– in)
P
P Keyway Width
– in (– mm)
Q
Q Shoulder Height
0.091 in (2.3 mm)
R
R Shoulder Diameter
0.458 in (11.633 mm)
S
S Tap & Depth (end of shaft)
–
AD
AD Gearhead Adapter Length
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청