MSR100L025SLSM1H1L1CM03X0
Parker Electromechanical
Linear Motion Systems
Linear Motion Positioners
mSR Series Linear Positioners
Powered by
CAD모델 선택
{parkeremn/linear_motion_systems/linear_motor_positioners/msr_series_positioners/msr100_asmtab.prj},{NB=MSR100L025SLSM1H1L1CM03X0},{SERIES=MSR Series},{C1=MSR100L},{C3=025},{C4=S},{C5=LS},{C6=M1},{C7=H1},{C8=L1},{C9=CM03},{C10=X0},{PPATH=msr100_asmtpl.prj},{HOLETEXT=4mm Slip Fit of Dowel Pin},{DHOLETEXT=4mm Press Fit of Dowel Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Electromechanical
Description
MSR100 - mSR Series Linear Positioners
Bill of material
MSR100L025SLSM1H1L1CM03X0
PN
Part No.
MSR100L025SLSM1H1L1CM03X0
SERIES
Series
MSR Series
C1
Series
MSR100L - Linear Motor
MSR100L - Linear Motor
C3
Travel
025 - 25mm Stroke Length
050 - 50mm Stroke Length
100 - 100mm Stroke Length
150 - 150mm Stroke Length
200 - 200mm Stroke Length
250 - 250mm Stroke Length
300 - 300mm Stroke Length
350 - 350mm Stroke Length
400 - 400mm Stroke Length
450 - 450mm Stroke Length
500 - 500mm Stroke Length
025 - 25mm Stroke Length
050 - 50mm Stroke Length
100 - 100mm Stroke Length
150 - 150mm Stroke Length
200 - 200mm Stroke Length
250 - 250mm Stroke Length
300 - 300mm Stroke Length
350 - 350mm Stroke Length
400 - 400mm Stroke Length
450 - 450mm Stroke Length
500 - 500mm Stroke Length
C4
Grade
S - Standard
P - Precision
S - Standard
P - Precision
C5
Motor Type
LS - Ironless, 3pole
LS - Ironless, 3pole
C6
Encoder
M1 - 1 micron magnetic
M1 - 1 micron magnetic
C7
Home Sensor
H1 - N.O. Sinking
H1 - N.O. Sinking
C8
Limit Sensor
L1 - N.C.Sinking
L1 - N.C.Sinking
C9
Cable Options
CM03 - High flex cables, 3 meter
CM13 - High flex cables, 3 meter in a single cable carrier
CM23 - High flex cables, 3 meter in a double cable carrier
CM03 - High flex cables, 3 meter
CM13 - High flex cables, 3 meter in a single cable carrier
CM23 - High flex cables, 3 meter in a double cable carrier
C10
Other Options
X0 - None
X0 - None
A
145 (5.71)
mm (in)
B
100 (3.94)
mm (in)
C
C Qty.
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청