P5RS-016DSG190B
Parker Pneumatic Division
Actuators and Pneumatic Cylinders
Rotary Actuators
Pneumatic Rotary Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpdn/actuators_cylinders/rotary_actuators/pneumatic_actuators/p5rs.prj},{NB=P5RS-016DSG190B},{PR=P5R},{C1=P5R},{C2=S},{C3=16},{C4=D},{C5=S},{C6=G},{C7=190},{C8=B},{C9=},{C10=},{C11=},{C12=},{C13=},{P=G1/8},{P1=9.728}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
P5RS - Rotary Tables
Bill of material
P5RS-016DSG190B
PN
Part No.
P5RS-016DSG190B
PR
Product
P5R
C2
Series
S - Rotary Table
S - Rotary Table
C3
Bore size
016 - 16mm
020 - 20mm
025 - 25mm
032 - 32mm
016 - 16mm
020 - 20mm
025 - 25mm
032 - 32mm
C4
Function
D - Double Acting, Magnetic
D - Double Acting, Magnetic
C5
Temperature
S -Standard
S -Standard
C6
Port type
G - BSPP
G - BSPP
C7
Rotation
190 Degrees
190 Degrees
C8
Options
B - None
W - Additional Options
B - None
W - Additional Options
C9
Fittings
N/A
N/A
C10
Shock Absorber
N/A
N/A
C11
Option
N/A
N/A
C12
End of stroke detention
N/A
N/A
C13
Option
N/A
N/A
A
108.000
mm
B
58.000
mm
C
47.000
mm
D
62.000
mm
E
38.000
mm
F
15.000
mm
G
38.000
mm
H
50.000
mm
H1
48.000
mm
I
M5 x 7 dp.P.C.D38
J
33.000
mm
K
8.000
mm
L
M5 x 8 dp
M
14.000
mm
N
26.000
mm
O
15.000
mm
P
G1/8
Q
8.000
mm
S1
6.000
mm
S2
17 X 2,5 dp
T
24 X 3 dp
U
D 6,8 trough, D11 x 6,5 deep, M8 x 12 deep
V
M3 X 4 dp
W1
M10 X 1,0
W2
27.000
mm
W3
26.000
mm
X1
7.000
mm
X2
17.000
mm
Y1
Y2
0.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청