C628-06FRLEGCE
Parker Pneumatic Division
Air Preparation Products
Filters, Regulators, Lubricators
Pipe Nippled FRL 3-Piece Combo - C628 Series
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpdn/frl/frl/c628/c628_asmtab.prj},{NB=C628-06FRLEGCE},{SERIES=C628 - Standard Three Unit Combo},{PT=-},{PS=06},{COMB=FRL - 3-Unit Combination},{FBD=},{FBO=E},{ET=G},{PR=},{RRPR=C},{RE=},{LBD=},{LBO=E},{LBDYO=},{O1=},{O2=},{O3=},{PPATH=parts/c628_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
C628 Series - Pipe Nippled FRL 3-Piece Combo
Bill of material
C628-06FRLEGCE
PN
Part No.
C628-06FRLEGCE
SERIES
Series
C628 - Standard Three Unit Combo
PT
Port Thread
- NPT + Gauge
G - BSPP + Gauge
- NPT + Gauge
G - BSPP + Gauge
PS
Port Size
06 - 3/4 Inch
08 - 1 Inch
12 - 1-1/2 Inch
06 - 3/4 Inch
08 - 1 Inch
12 - 1-1/2 Inch
COMB
Combination
FRL - 3-Unit Combination
FBD
Filrer Bowl and Drain
FBO
Filter Bowl Option
E - 32 oz Plastic Large Capacity without Sight Gauge, Manual Drain
W - 16 oz Metal with Sight Gauge, Manual Drain
E - 32 oz Plastic Large Capacity without Sight Gauge, Manual Drain
W - 16 oz Metal with Sight Gauge, Manual Drain
ET
Element Type
G - 5 Micron
J - 40 Micron
G - 5 Micron
J - 40 Micron
PR
Pressure Range
RRPR
Regulator Reduced Pressure Range
C - 0 to 125 PSIG
D - 0 to 250 PSIG
C - 0 to 125 PSIG
D - 0 to 250 PSIG
RE
Relief
LBD
Lubricator Bowl and Drain
LBO
Lubricator Bowl Options
E - 32 oz Plastic Large Capacity without Sight Gauge
E - 32 oz Plastic Large Capacity without Sight Gauge
LBDYO
Lubricator Body Options
O1
Option
H - Button Head Fill Fitting (Lubricator)
H - Button Head Fill Fitting (Lubricator)
O2
Option
K - Non-Relieving Regulator
K - Non-Relieving Regulator
O3
Option
Q - External Heavy Duty Auto Drain (Filter)
R - Internal Auto Drain (Filter)
Q - External Heavy Duty Auto Drain (Filter)
R - Internal Auto Drain (Filter)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청