F08-02-SK00B
Parker Pneumatic Division
Air Preparation Products
Wilkerson FRLs
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpdn/frl/wilkerson/f08_asmtab.prj},{NB=F08-02-SK00B},{PR=F08 Particulate Filter},{C1=F08},{C2=0},{C3=2},{C5=S},{C6=K},{C7=0},{C8=0},{C9=B},{PPATH=f08_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
F08 - Particulate Filters
Bill of material
F08-02-SK00B
PN
Part No.
F08-02-SK00B
PR
Product
F08 Particulate Filter
C1
Filter
F08 - Particulate Filter, Miniature
F08 - Particulate Filter, Miniature
C2
Thread Type
0 - NPT
C - BSPP
0 - NPT
C - BSPP
C3
Pipe Size
2 - 1/4
2 - 1/4
C5
Element Option
S - 5 Micron Particulate Element, Type A
S - 5 Micron Particulate Element, Type A
C6
Bowl/Drain Options
K - Plastic Bowl with Guard, Manual Drain
L - Metal Bowl w/ No Sight Gauge, Manual Drain
R - Plastic Bowl with Guard, Piston Drain
S - Metal Bowl w/ No Sight Gauge, Piston Drain
K - Plastic Bowl with Guard, Manual Drain
L - Metal Bowl w/ No Sight Gauge, Manual Drain
R - Plastic Bowl with Guard, Piston Drain
S - Metal Bowl w/ No Sight Gauge, Piston Drain
C7
Option 1
0 - None
0 - None
C8
Option 2
0 - None
0 - None
C9
Design Level
B - Current
B - Current
H
124.75 (4.91)
mm (Inch)
W
40 (1.57)
mm (Inch)
D
40 (1.57)
mm (Inch)
A
21.4 (0.84)
mm (Inch)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청