카탈로그: Parker Hydraulic Pump and Power Systems Division
생성됨: 21.05.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker Hydraulic Pump and Power Systems Division
MPJ0921B1E-KPSN
Parker Hydraulic Pump and Power Systems Division
Rotary Servo Motors
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpumps/rotary_servo_motors/mpp_mpj_asmtab.prj},{NB=MPJ0921B1E-KPSN},{SERIES=MPP/MPJ Series},{C1=MPJ},{C2=092},{C3=1},{C10=B},{C11=1E},{C12=-K},{C13=PS},{C14=N},{PPATH=mpp_mpj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Hydraulic Pump and Power Systems Division
Description
MPP/MPJ - Brushless Servo Motors
Bill of material
MPJ0921B1E-KPSN
PN
Part No.
MPJ0921B1E-KPSN
SERIES
Series
MPP/MPJ Series
C1
Series
MPJ
MPP
MPJ
MPP
C2
Frame
092
100
115
142
092
100
115
142
C3
Stack
1
2
1
2
C10
Winding
B - 230 volt
C - 230 volt
R - 460 volt
B - 230 volt
C - 230 volt
R - 460 volt
C11
Feedback
1E - 2000 Line Incremental Encoder
41 - Single Speed Resolver
8D - Absolute Encoder
6S - Multi-turn Stegman 7 - 12V Encoder
9S - Single-turn Stegman 7 - 12V Encoder
1E - 2000 Line Incremental Encoder
41 - Single Speed Resolver
8D - Absolute Encoder
6S - Multi-turn Stegman 7 - 12V Encoder
9S - Single-turn Stegman 7 - 12V Encoder
C12
Shaft
K - Keyway
N - Smooth Shaft
K - Keyway
N - Smooth Shaft
C13
Connectors
PS - Parker Style Right Angle Rotatable
PS - Parker Style Right Angle Rotatable
C14
Options
N - None
B - 24 volt Fail-Safe Spring Brake
V - Shaft Seal - IP65
BV - 24 volt Fail-Safe Spring Brake and IP65 Shaft Seal
N - None
B - 24 volt Fail-Safe Spring Brake
V - Shaft Seal - IP65
BV - 24 volt Fail-Safe Spring Brake and IP65 Shaft Seal
AD
93.3 mm (3.67 in)
HD
137.7 mm (5.42 in)
T
2.9 mm (0.11 in)
LA
9.9 mm (0.39 in)
LD
89.7 mm (3.53 in)
L
192.7 mm (7.59 in)
LB
152.6 mm (6.01 in)
LLB
L-LB
40.1 mm (1.58 in)
D
D - Dia.
15.999 mm (0.6299 in)
M
M - Dia. Bolt Circle
100 mm (3.94 in)
S
S - Dia. Holes
7 mm (0.28 in)
N
N - Pilot Dia.
80 mm (3.1496 in)
P
P - Sq.
88.9 mm (3.5 in)
F
3 mm (0.12 in)
GE
5 mm (0.2 in)
E
E - Shaft End Tapped Hole
M5 X 0.8, 12.5 dp.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청