카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-3- 18 x 32
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-3 Enhanced bush
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_3/ebu_3.prj},{NB=EBU-3- 18 x 32-Cementato, temperato, rettificato(26)},{IDNR=},{TYP=EBU-3},{D1=18},{D2=26},{K=5},{L=32},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Cr Ni 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{LX=32,40},{D2X=26}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
EBU-3 - Locating headed guide bush
Bill of material
EBU-3- 18 x 32
IDNR
Ident number
TYP
EBU-3
D1
18
18
mm
D2
26
26
mm
D3
30
30
mm
K
5
5
mm
L
32.000
40.000
32.000
40.000
mm
X
11
11
mm
ESECUZIONE
Carburized, hardened, grinded
MATERIALE
Material
UNI 16 Cr Ni 4
DUREZZA
Hardness
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청