카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECO-1- 25 x 36 x 80(34)
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECO-1 Two diameters lead column
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eco_1/eco_1.prj},{NB=ECO-1- 25 x 36 x 80(34)},{D1=25},{K=7},{L1=36},{M=6.000},{L50=0.000},{L60=0.000},{L70=0.000},{L80=20.000},{L90=23.000},{L100=23.000},{L120=19.000},{L140=22.000},{L160=24.000},{L180=25.000},{L200=0.000},{L220=0.000},{L240=0.000},{L260=0.000},{L280=0.000},{L300=0.000},{L340=0.000},{L400=0.000},{NR=2.500},{R=1.025},{OR1=2.500},{LL90=0.000},{LL100=0.000},{LL120=19.000},{LL140=25.000},{LL160=25.000},{LL180=26.000},{LL200=0.000},{LL220=0.000},{LL240=0.000},{LL260=0.000},{LL280=0.000},{LL300=0.000},{LL340=0.000},{LL400=0.000},{LLL340=0.000},{LLL400=0.000},{LLLL400=0.000},{TYP=ECO-1},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{D2=34},{L=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
ECO-1 - Shouldered guide pillar
Bill of material
ECO-1- 25 x 36 x 80(34)
TYP
ECO-1
D1
25
25
mm
D2
34.000
36.000
34.000
36.000
mm
D3
38
38
mm
K
7
7
mm
L1
36
36
mm
L
80.000
90.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
80.000
90.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
mm
ESECUZIONE
Exstruder
Carburized, hardened, grinded, lapped
MATERIALE
Material
UNI 16 Ni Cr 4
DUREZZA
Hardness
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청