카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECO-1H- 22 x 76 x 25
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECO-1H Shouldered guide pillar
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eco_1h/eco_1h.prj},{NB=ECO-1H- 22 x 76 x 25},{IDNR=},{TYP=ECO-1H},{D1=22},{D1A=22,24},{D3=30},{D4=35},{K=6},{L1=7},{S=76},{L=25},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{LX=25,45,55,75,95,115}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
ECO-1H - Shouldered guide pillar
Bill of material
ECO-1H- 22 x 76 x 25
IDNR
Ident number
TYP
ECO-1H
D1
22.000
24.000
22.000
24.000
mm
D3
30
30
mm
D4
35
35
mm
K
6
6
mm
L1
7
7
mm
S
76
76
mm
L
25.000
45.000
55.000
75.000
95.000
115.000
25.000
45.000
55.000
75.000
95.000
115.000
mm
ESECUZIONE
Exstruder
Carburized, hardened, grinded
MATERIALE
Material
UNI 16 Ni Cr 4
DUREZZA
Hardness
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청