카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
ET-6 - Thermocouple
Bill of material
ET-6 6x15
TYP
Type
ET-6
D
Diameter
6 mm
L
Length
mm
D1
Diameter
7.6 mm
D2
Diameter
11.3 mm
L1
Length
278 mm
L2
Length
328 mm
R
Radius
1.5 mm
A
Length
2 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드