Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
ET-6 - Thermocouple
Bill of material
ET-6 6x15
TYP
Type
ET-6
D
Diameter
6 mm
L
Length
mm
D1
Diameter
7.6 mm
D2
Diameter
11.3 mm
L1
Length
278 mm
L2
Length
328 mm
R
Radius
1.5 mm
A
Length
2 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型