Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
ET-8 - Thermocouple
Bill of material
ET-8 8x15
TYP
Type
ET-8
D
Diameter
8 mm
L
Length
mm
D1
Diameter
7.8 mm
D2
Diameter
10 mm
L1
Length
243 mm
L2
Length
293 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型