카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-5- 30 x Conica
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-5 Cylindrical and conical ringed bush with fixing hole
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/ebu_5/ebu5.prj},{NB=EBU-5- 30 x Conica},{IDNR=},{TYP=EBU-5},{VERS=Conica},{TOLLERANZA=+0.008/+0.012},{D1=30},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{L1=47},{L2=72},{VITI=5MA},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{D1X=30,31},{D=9.500},{DD=5.500},{T=6.000},{L=8},{VERS1= 'Conica', 'Conica', 'Cilindrica', 'Cilindrica'},{A1=18.800},{A2=23.100},{LL=14},{DX=39}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
EBU-5 - Cylindrical and conical ringed bush with fixing hole
Bill of material
EBU-5- 30 x Conica
IDNR
Ident number
TYP
Type
EBU-5
VERS
Version
Conical
Cylindrical
Conical
Cylindrical
TOLLERANZA
Tolerance D1
+0.008/+0.012
+0.008/+0.012
D1
30.000
31.000
30.000
31.000
mm
D2
48
48
mm
D3
72
72
mm
D4
58
58
mm
L1
47
47
mm
L2
72
72
mm
VITI
Screws for fixing holes
5MA
5MA
ESECUZIONE
Exstruder
Carburized, hardened, grinded, lapped
MATERIALE
Material
UNI 16 Ni Cr 4
DUREZZA
Hardness
HRC 60-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청