카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ESP-2- 12 x 20
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ESP-2 Cylindrical dowel-pin with threaded hole
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/esp_2/esp2.prj},{NB=ESP-2- 12 x 20},{IDNR=},{TYP=ESP-2},{D1=12},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.917},{H=1.6},{F=1.2},{M=2},{L=20},{ESECUZIONE=Temperato, rettificato, lappato, tolleranza m6},{MATERIALE=UNI 100 Cr 6},{DUREZZA=HRC 60±62},{LX=20,24,30,36,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140},{P=0.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
ESP-2 - Cylindrical dowel-pin with threaded hole
Bill of material
ESP-2- 12 x 20
IDNR
Ident number
TYP
Type
ESP-2
D1
12
12
mm
D
M6
M6
H
1.6
1.6
mm
F
1.2
1.2
mm
M
2
2
mm
L
20
24
30
36
40
45
50
60
70
80
90
100
120
140
20
24
30
36
40
45
50
60
70
80
90
100
120
140
mm
ESECUZIONE
Exstruder
Hardened, grinded, lapped, m6 tolerance
MATERIALE
Material
UNI 100 Cr 6
DUREZZA
Hardness
HRC 60±62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청