카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
Type X+M 156x156
Pedrotti
Mould Bases
Mold bases Serie Pedrotti – Italian standard
Type X + M
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/composizione_varie/tipo_x_m/tipo_x_m_tab.prj},{NB=Tipo X+M 156x156 22.22.22.22.26.57.1.18+12.22.Yes},{IDNR=},{TYP=1},{PS=22},{PSX=22},{PM=22},{PI=22},{PX=26},{D=57},{TE=1},{PF=22},{PPATH=tipo_x_m_tpl.prj},{SMUSSI=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
Type X+M - Type X+M
Bill of material
Type X+M 156x156
TYP
Identification code
156x156
156x196
156x246
156x296
156x346
196x196
196x246
196x296
196x346
196x396
196x446
246x246
246x296
246x346
246x396
246x446
246x496
296x296
296x346
296x396
296x446
296x496
296x546
346x346
346x396
346x446
346x496
346x546
346x596
346x646
346x696
396x396
396x446
396x496
396x546
396x596
396x646
396x696
446x446
446x496
446x546
446x596
446x646
446x696
156x156
156x196
156x246
156x296
156x346
196x196
196x246
196x296
196x346
196x396
196x446
246x246
246x296
246x346
246x396
246x446
246x496
296x296
296x346
296x396
296x446
296x496
296x546
346x346
346x396
346x446
346x496
346x546
346x596
346x646
346x696
396x396
396x446
396x496
396x546
396x596
396x646
396x696
446x446
446x496
446x546
446x596
446x646
446x696
PS
Thickness PS
22
22
mm
PSX
Thickness PSX
22
26
36
46
22
26
36
46
mm
PM
Thickness PM
22
26
36
46
56
66
76
22
26
36
46
56
66
76
mm
PI
Thickness PI
22
26
36
46
56
66
76
22
26
36
46
56
66
76
mm
PX
Thickness PX
26
26
mm
D
Thickness D
57
77
57
77
mm
TE
Thickness TE
18+12
18+12
mm
PF
Thickness PF
22.000
22.000
mm
SMUSSI
Yes
No
Yes
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청