Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
DK12-11/124/136 - Druckmarken-Kontrasttaster
Stückliste
DK12-11/124/136
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
DK12-11/124/136
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckmarken-Kontrasttaster DK12-11/124/136
EAN
4050143014521
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DK12-11/124/136
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAD931005
Nenntastweite
11 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Mehrfarben-LED
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
41.5 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAD856005
Länge des Sensors
15 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
49 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
10000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.115
WIDTH
0.071
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt